Válec dle norem DSNU-25-300-PPS-A
559291
GTIN 4052568205676
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
294.5 N
Zdvih
300 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách