Kruhový válec DSNU-32-40-PPS-A
559296
GTIN 4052568205720
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
482.5 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách