Kruhový válec DSNU-50-160-PPS-A
559321
GTIN 4052568205973
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178.1 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách