Kruhový válec DSNU-50-250-PPS-A

559323

GTIN 4052568205997

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178.1 N
Zdvih
250 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách