Kruhový válec DSNU-63-160-PPS-A
559331
GTIN 4052568206079
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870.3 N
Zdvih
160 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách