Elektromagnetický ventil CPV10-M1H-2X3-OLS-K-M7
559641
GTIN 4052568206208
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení s oddělením tlaku
Druh ovládání
elektrick.