Elektromagnetický ventil CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7

559645

GTIN 4052568206239

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení s oddělením tlaku
Druh ovládání
elektrick.