Elektromagnetický ventil CPV14-M1H-3OLS-3GLS-K-1/8

559649

GTIN 4052568206260

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
800 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení s oddělením tlaku
Druh ovládání
elektrick.