Elektromagnetický ventil CPV14-M1H-2X2-GLS-K-1/8
559652
GTIN 4052568206284
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Na čítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
800 l/min
Připojení pneumatiky 1
sběrné připojení s oddělením tlaku
Druh ovládání
elektrick.