Připojovací kabel VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10
560412
GTIN 4052568207212
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
Kabely s konektorem
Délka kabelu
10 m
Konstrukce kabelu
25 x 0,34 mm²
Vlastnosti kabelu
Vhodné do energetických řetězů
Stupeň krytí
IP67 - podle IEC 60529