Připojovací kabel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

560413

GTIN 4052568207229

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
Kabely s konektorem
Délka kabelu
2.5 m
Konstrukce kabelu
25 x 0,34 mm²
Vlastnosti kabelu
Vhodné do energetických řetězů
Stupeň krytí
IP67 - podle IEC 60529