Připojovací kabel VMPAL-KM-V-SD25-IP67-5
560417
GTIN 4052568207250
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
Kabely s konektorem
Délka kabelu
5 m
Konstrukce kabelu
25 x 0,34 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP67 - podle IEC 60529