Připojovací kabel VMPAL-KM-V-SD25-IP67-10

560418

GTIN 4052568207267

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
Kabely s konektorem
Délka kabelu
10 m
Konstrukce kabelu
25 x 0,34 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP67 - podle IEC 60529