Připojovací kabel VMPAL-KM-V-SD44-IP67-2,5

560422

GTIN 4052568207298

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
Kabely s konektorem
Délka kabelu
2.5 m
Konstrukce kabelu
36x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP67 - podle IEC 60529