Připojovací kabel VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10
560424
GTIN 4052568207311
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
Kabely s konektorem
Délka kabelu
10 m
Konstrukce kabelu
36x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP67 - podle IEC 60529