Připojovací kabel VMPAL-KM-S-SD44-IP67-2.5
560425
GTIN 4052568207328
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
Kabely s konektorem
Délka kabelu
2.5 m
Konstrukce kabelu
36x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP67 - podle IEC 60529