Připojovací kabel VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5

560426

GTIN 4052568207335

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
Kabely s konektorem
Délka kabelu
5 m
Konstrukce kabelu
36x 0,25 mm²
Vlastnosti kabelu
standardní
Stupeň krytí
IP67 - podle IEC 60529