Elektromagnetický ventil VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2

560699

GTIN 4052568098247

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
200 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5
Provozní tlak
2 bar - 8 bar