Elektromagnetický ventil VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H2

560701

GTIN 4052568207526

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
200 l/min
Připojení pneumatiky 1
M7
Provozní tlak
2 bar - 8 bar