Elektromagnetický ventil VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3
560704
GTIN 4052568098278
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
180 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Provozní tlak
2 bar - 8 bar