Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22C-AZD-D2-1T1L

560831

GTIN 4052568208097

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2800 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
Druh ovládání
elektrick.