Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22C-AZD-A1-1T1L
561149
GTIN 4052568208561
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.