Hadice z plastu PUN-V0-10X2-BL-C
561704
GTIN 4052568056421
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C