Hadice z plastu PUN-V0-6X2-WS-C

561714

GTIN 4052568056520

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
2 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 30 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C