Hadice z plastu PUN-V0-10X2-WS-C

561716

GTIN 4052568056544

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 16 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C