Hadice z plastu PUN-V0-8X2-GE-C
561719
GTIN 4052568056575
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 20 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C