Hadice z plastu PUN-V0-12X2-BR-C
561725
GTIN 4052568056636
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-35 °C - 60 °C