Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Šroubení s nástrčnými koncovkami

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Záslepka QSPC10

562243

GTIN 4052568056681

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vložka 10 mm
Okolní teplota
-5 °C - 60 °C