Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-A1-1U
562890
GTIN 4052568210359
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Hodnoty cívek
24 V DC: 2,1 W - 24 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,1 VA
Stupeň krytí
IP65