Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-A1-3U

562892

GTIN 4052568210373

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
tvar A - Konektor - podle EN 175301-803
Hodnoty cívek
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 50/60 Hz, příkon 1,8 VA
Stupeň krytí
IP65