Elektromagnetická cívka VACC-S18-25-K5-1U-EX4D
562900
GTIN 4052568210458
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu NPT1/2
Hodnoty cívek
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,5 VA
Stupeň krytí
IP65