Elektromagnetická cívka VACC-S18-25-K5-3U-EX4D
562902
GTIN 4052568210472
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
svorkovnice, závit k protažení kabelu NPT1/2
Hodnoty cívek
230 V AC: 50/60 Hz, příkon 2,5 VA - 230 V DC: 2,5 W
Stupeň krytí
IP65