Čidlo průtoku SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2
565409
GTIN 4052568212582
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
1000 l/min
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - dusík
Provozní tlak
0 bar - 10 bar
Pneumatické připojení
pro hadici s vnějším průměrem 12 mm