Zásuvka s kabelem NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

566664

GTIN 4052568057411

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec S
Elektrické připojení 2, druh připojení
2x samostatný vodič
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
2.5 m