Hadice z plastu PUN-H-5/32-SW-150-CB
567954
GTIN 4052568370213
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější ø, v palcích
5/32
Poloměr ohybu významný pro průtok
15.85 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.993 bar - 9.997 bar
Okolní teplota
-35 °C - 63 °C