Hadice z plastu PUN-H-3/16-SW-150-CB
567955
GTIN 4052568370220
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější ø, v palcích
3/16
Poloměr ohybu významný pro průtok
21.031 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.993 bar - 9.997 bar
Okolní teplota
-35 °C - 63 °C