Hadice z plastu PUN-H-1/2-NT-150-CB

567967

GTIN 4052568370336

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější ø, v palcích
1/2
Poloměr ohybu významný pro průtok
62.179 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.993 bar - 9.997 bar
Okolní teplota
-35 °C - 63 °C