Hadice z plastu PUN-H-3/8-GN-150-CB

567982

GTIN 4052568370428

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější ø, v palcích
3/8
Poloměr ohybu významný pro průtok
52.121 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.993 bar - 9.997 bar
Okolní teplota
-35 °C - 63 °C