Hadice z plastu PUN-H-1/8-BR-150-CB
567993
GTIN 4052568370497
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější ø, v palcích
1/8
Poloměr ohybu významný pro průtok
11.887 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.993 bar - 9.997 bar
Okolní teplota
-35 °C - 63 °C