Hadice z plastu PUN-H-5/16-BR-150-CB
567997
GTIN 4052568370527
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější ø, v palcích
5/16
Poloměr ohybu významný pro průtok
36.881 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.993 bar - 9.997 bar
Okolní teplota
-35 °C - 63 °C