Síťový modul CTEU-PB
570040
GTIN 4052568216504
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Protokol
Profibus DP
Rozsah provozního napětí, DC
18 V - 30 V
Vlastní příkon při jmenovitém provozním napětí
typ. 100 mA
Rozhraní průmyslové sítě, protokol
PROFIBUS DP
Stupeň krytí
IP65 - IP67