Saně Mini DGSL-10-30-EA
570174
GTIN 4052568216696
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
krátké pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač