Saně Mini DGSL-16-80-EA
570192
GTIN 4052568216870
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
krátké pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač