Saně Mini DGSL-20-200-EA
570203
GTIN 4052568216986
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
200 mm
Tlumení
krátké pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač