Hadice z plastu PAN-MF-6X1-SW

570358

GTIN 4052568058210

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 27 bar
Okolní teplota
-60 °C - 100 °C