Hadice z plastu PAN-MF-8X1-SW
570359
GTIN 4052568058227
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 19 bar
Okolní teplota
-60 °C - 100 °C