Hadice z plastu PAN-MF-10X1,25-SW
570360
GTIN 4052568058234
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
7.5 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 19 bar
Okolní teplota
-60 °C - 100 °C