Hadice z plastu PAN-MF-12X1,5-SW

570361

GTIN 4052568058241

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
9 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 19 bar
Okolní teplota
-60 °C - 100 °C