Hadice z plastu PAN-MF-14X2-SW
570362
GTIN 4052568058258
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
14 mm
Vnitřní Ø
10 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 22 bar
Okolní teplota
-60 °C - 100 °C