Hadice z plastu PAN-MF-16X2-SW

570363

GTIN 4052568058265

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
16 mm
Vnitřní Ø
12 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 19 bar
Okolní teplota
-60 °C - 100 °C